• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Vite a testa cilindrica a esagono incassato (cromatura trivalente/filettatura completa)【50-500 Pezzi per confezione】

Vite a testa cilindrica a esagono incassato (cromatura trivalente/filettatura completa)

Features
- Trivalent chromate product with lower impact on the environment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CS-W-0305
CS-W-0310
CS-W-0315
CS-W-0320
CS-W-0410
CS-W-0415
CS-W-0420
CS-W-0510
CS-W-0515
CS-W-0520
CS-W-0525
CS-W-0610
CS-W-0615
CS-W-0620
CS-W-0625
CS-W-0630
CS-W-0815
CS-W-0820
CS-W-0825
CS-W-0830
CS-W-1020
CS-W-1025
CS-W-1030
CS-W-1040
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale (M) Lunghezza L Passo
(mm)
Pezzi contenuti in una conf. Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

32.68 €

500 Pezzi per confezione

4 giorni 350.55004997265901516376-38110.36

27.09 €

500 Pezzi per confezione

4 giorni 3100.55004997265901523376-38200.45

30.33 €

500 Pezzi per confezione

4 giorni 3150.55004997265901530376-38380.56

34.78 €

500 Pezzi per confezione

4 giorni 3200.55004997265901547376-38460.67

32.50 €

500 Pezzi per confezione

4 giorni 4100.75004997265901554376-38540.88

35.02 €

500 Pezzi per confezione

4 giorni 4150.75004997265901561376-38621.06

18.17 €

200 Pezzi per confezione

4 giorni 4200.72004997265901578376-38710.52

38.14 €

500 Pezzi per confezione

4 giorni 5100.85004997265901585376-38891.52

20.15 €

200 Pezzi per confezione

4 giorni 5150.82004997265901592376-38970.74

22.41 €

200 Pezzi per confezione

4 giorni 5200.82004997265901608376-39010.85

24.12 €

200 Pezzi per confezione

5 giorni 5250.82004997265901615376-39190.97

55.19 €

500 Pezzi per confezione

4 giorni 61015004997265901622376-39272.33

27.34 €

200 Pezzi per confezione

4 giorni 61512004997265901639376-39351.11

28.44 €

200 Pezzi per confezione

4 giorni 62012004997265901646376-39431.28

33.41 €

200 Pezzi per confezione

4 giorni 62512004997265901653376-39511.48

38.09 €

200 Pezzi per confezione

4 giorni 63012004997265901660376-39601.63

26.56 €

100 Pezzi per confezione

4 giorni 8151.251004997265901677376-39781.15

28.05 €

100 Pezzi per confezione

4 giorni 8201.251004997265901684376-39861.33

30.67 €

100 Pezzi per confezione

4 giorni 8251.251004997265901691376-39941.49

32.43 €

100 Pezzi per confezione

4 giorni 8301.251004997265901707376-40011.64

43.92 €

100 Pezzi per confezione

4 giorni 10201.51004997265901714376-40102.24

46.08 €

100 Pezzi per confezione

4 giorni 10251.51004997265901721376-40282.53

28.50 €

50 Pezzi per confezione

4 giorni 10301.5504997265901738376-40361.40

31.84 €

50 Pezzi per confezione

4 giorni 10401.5504997265901745376-40441.65

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio al cromo-molibdeno (EN 1.7220 Equiv.) Trattamento superficie (dettagli) Finitura con cromatura trivalente (trasparente) Profilo foro di montaggio Esagono incassato
Profili aggiuntivi Standard Classificazione resistenza 10.9 Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard / Resistenza elevata / Per ambienti sanitari
A vite Filettatura intera

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico