• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Vite a testa cilindrica a esagono incassato (acciaio inox/filettatura completa)【50-500 Pezzi per confezione】

Vite a testa cilindrica a esagono incassato (acciaio inox/filettatura completa)
  • Sconto volumi elevati

Features
- Uses corrosion resistant stainless steel (SUS304).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CS-SUS-0305
CS-SUS-0310
CS-SUS-0315
CS-SUS-0320
CS-SUS-0410
CS-SUS-0415
CS-SUS-0420
CS-SUS-0510
CS-SUS-0515
CS-SUS-0520
CS-SUS-0525
CS-SUS-0610
CS-SUS-0615
CS-SUS-0620
CS-SUS-0625
CS-SUS-0630
CS-SUS-0815
CS-SUS-0820
CS-SUS-0825
CS-SUS-0830
CS-SUS-1020
CS-SUS-1025
CS-SUS-1030
CS-SUS-1040
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale (M) Lunghezza L Passo
(mm)
Pezzi contenuti in una conf. Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

39.24 €

500 Pezzi per confezione

4 giorni 350.55004997265900755360-26130.31

34.74 €

500 Pezzi per confezione

4 giorni 3100.55004997265900762360-26210.42

38.62 €

500 Pezzi per confezione

4 giorni 3150.55004997265900779360-26300.51

48.29 €

500 Pezzi per confezione

4 giorni 3200.55004997265900786360-26480.63

47.42 €

500 Pezzi per confezione

4 giorni 4100.75004997265900793360-26560.83

53.02 €

500 Pezzi per confezione

4 giorni 4150.75004997265900809360-26641.00

68.41 €

500 Pezzi per confezione

4 giorni 4200.75004997265900816360-26721.20

49.36 €

400 Pezzi per confezione

4 giorni 5100.84004997265900823360-26811.16

56.01 €

400 Pezzi per confezione

4 giorni 5150.84004997265900830360-26991.40

66.45 €

400 Pezzi per confezione

4 giorni 5200.84004997265900847360-27021.64

76.82 €

400 Pezzi per confezione

4 giorni 5250.84004997265900854360-27111.84

35.87 €

200 Pezzi per confezione

4 giorni 61012004997265900861360-27290.85

38.80 €

200 Pezzi per confezione

4 giorni 61512004997265900878360-27371.04

44.08 €

200 Pezzi per confezione

Disponibile Stesso giorno

Stock

62012004997265900885360-27451.20

47.66 €

200 Pezzi per confezione

4 giorni 62512004997265900892360-27531.38

54.55 €

200 Pezzi per confezione

4 giorni 63012004997265900908360-27611.56

39.99 €

100 Pezzi per confezione

4 giorni 8151.251004997265900915360-27701.10

45.09 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile Stesso giorno

Stock

8201.251004997265900922360-27881.25

50.29 €

100 Pezzi per confezione

4 giorni 8251.251004997265900939360-27961.42

54.29 €

100 Pezzi per confezione

4 giorni 8301.251004997265900946360-28001.57

76.67 €

100 Pezzi per confezione

4 giorni 10201.51004997265900953360-28182.16

82.85 €

100 Pezzi per confezione

4 giorni 10251.51004997265900960360-28262.42

48.18 €

50 Pezzi per confezione

4 giorni 10301.5504997265900977360-28341.34

56.85 €

50 Pezzi per confezione

4 giorni 10401.5504997265900984360-28421.59

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Trattamento superficie (dettagli) NA Profilo foro di montaggio Esagono incassato
Profili aggiuntivi Standard Classe di resistenza (acciaio inox) Equivalente a A2-70 Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard
A vite Filettatura intera

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico