• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Paraspifferi

Paraspifferi

[Features]
· Simple adhesive type. Just stick it to the bottom of a door to install.
[Applications]
· Prevents wind and dust from entering from outside.
· Improves heating and cooling efficiency.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KSAB-935
KSAS-936
KSEB-931
KSEC-940
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Colore Larghezza (mm)×Lunghezza (mm) Materiale superiore/Materiale inferiore Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

11.83 €

4 giorni Bronzo35×915Alluminio/PP spazzolato4535395920030751-7645157

15.15 €

4 giorni Argento35×915Alluminio/PP spazzolato4535395920047751-7653153

12.09 €

4 giorni Marrone35×915PVC rigido/PP spazzolato4535395920023751-7661121

11.13 €

4 giorni Marrone40×915PVC rigido/PVC flessibile4535395920016751-7670104

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Componenti porta Componenti per colmare vuoti Spessore(mm) 7 Pezzi contenuti in una conf. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico