Staffa in alluminio (per M8)

Staffa in alluminio (per M8)
  • Sconto volumi elevati
È possibile scegliere tra 2 tipi: una staffa estrusa e una staffa a basso profilo.

(i)Nota

  • Alcuni dei prodotti nell'immagine delle informazioni sul prodotto di seguito sono mostrati in nero, ma in realtà sono prodotti anodizzati bianchi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YAB-4034-8
YAB-4074-8
YAB-6034-8F
YAB-6074-8F
YAB-8034-8F
YAB-8074-8F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo staffa Numero di cave applicabili Spessore
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Larghezza
(mm)
Profilato in alluminio compatibile Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

7.86 €

1 Disponibile 6 giorni Staffe sottiliScanalatura singola fila-404034-4562138860070177-734330.5

11.36 €

1 Disponibile 6 giorni Staffe sottiliScanalatura doppia fila-404074-4562138860087177-735169.0

8.64 €

1 Disponibile 6 giorni Staffe estruseScanalatura singola fila6606034YF-4040-8, YF-4080-8, YFL-4080-84562138860773773-204066

14.32 €

1 6 giorni Staffe estruseScanalatura doppia fila6606074YF-4080-8, YFL-4080-8, YFL-8080-84562138860780773-2066144

16.88 €

1 Disponibile 6 giorni Staffe estruseScanalatura singola fila6808034YF-4040-8, YF-4080-8, YFL-4080-84562138860797773-209188

27.00 €

1 Disponibile 6 giorni Staffe estruseScanalatura doppia fila6808074YF-4080-8, YFL-4080-8, YFL-8080-84562138860803773-2112192

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Posizione linguetta Senza aletta Perpendicolarità Senza standard Misura bullone M8
Materiale Alluminio (EN AW 6081 Equiv.) Trattamento superficie Trattamento in alluminio anodizzato trasparente Quantità(pezzo) 1

Supporto tecnico