Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-TSMWS20X13
Tipo | Attacco | Materiale | Cloruro di vinile | Liquido applicabile | Acqua |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Direzione Filettatura⇔Tubo | Tipo di attacco - Filettatura, direzione tubo | Attacco a presa | Materiale del tubo applicabile | PVC |
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)(Ø) | 26 | Diam. esterno tubo applicabile D2(Ø) | 18 | Tipo di filettatura di collegamento | Rp |
Misura nominale vite | 1/2B | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | Trattamento superficie | NA |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 5::35 | Diam. nominale tubo in PVC(mm) | 20X13 | L(mm) | 57 |
D1(mm) | 30 | D2(mm) | 34 | Codice JAN | 4997983115899 |
Codice d'ordine | 446-3200 | Pezzi contenuti in una conf. | 1 | Massa(g) | 56 |
Si trova sulla pagina di Raccordo con attacco femmina trasparente per rubinetti in metallo TS, il codice articolo è il seguente: C-TSMWS20X13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-TSMWS20X13.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali