Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SPH-F233 |
SPH-F233-V3 |
SPH-F233.5 |
SPH-F233.5-V3 |
SPH-F234 |
SPH-F234-V3 |
SPH-F235 |
SPH-F235-V3 |
SPH-F237 |
SPH-F237-V3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza bobina (m) | Cavo VVF 2.0mm×3C (m) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.16 € | 1 | 6 giorni | 3.0 | NA | 4518301003867 | 761-5515 | 1820 | ||
153.92 € | 1 | 6 giorni | 3.0 | 4.3 | 4518301003195 | 761-5540 | 2560 | ||
75.68 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | NA | 4518301004178 | 761-5523 | 2060 | ||
121.70 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 4.8 | 4518301003485 | 761-5531 | 2860 | ||
139.96 € | 1 | 6 giorni | 4.0 | NA | 4518301003874 | 761-5558 | 2240 | ||
134.07 € | 1 | 6 giorni | 4.0 | 5.3 | 4518301003201 | 761-5566 | 3140 | ||
159.29 € | 1 | 6 giorni | 5.0 | NA | 4518301003881 | 761-5574 | 2600 | ||
153.86 € | 1 | 6 giorni | 5.0 | 6.3 | 4518301003218 | 761-5582 | 3660 | ||
152.95 € | 1 | 6 giorni | 7.0 | NA | 4518301003898 | 761-5591 | 3460 | ||
208.76 € | 1 | 6 giorni | 7.0 | 8.3 | 4518301003225 | 761-5604 | 4860 |
Loading...
Classificazione | Tubazione con rivestimento per refrigerante | Tipo | Tubazione | Materiale | Tubo in rame: Rame disossidato al fosforo, materiale termoisolante: Schiuma in polietilene reticolato 30 chimico (Ritardante di fiamma) |
---|---|---|---|---|---|
Specifiche | Tipo di refrigerante compatibile: 2 | Pezzi contenuti in una conf. | 1 kit |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza bobina(m)
Cavo VVF 2.0mm×3C(m)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali