• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Bobina per uso accoppiato

Bobina per uso accoppiato
[Features]
· In addition to using copper tubing and heat insulating materials, it also uses materials which meet JIS standards.
· Uses self-extinguishing heat insulating materials.

[Applications]
· Pair type for air conditioning insulated copper tubing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PC-2320
PC-2420
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Specifiche Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

233.00 €

1 7 giorni Tipo di refrigerante compatibile: 34518301000019761-49857500

332.59 €

1 6 giorni Tipo di refrigerante compatibile: 24518301000026761-49939500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Tubazione con rivestimento per refrigerante Tipo Tubazione Materiale Tubo in rame: Rame disossidato al fosforo, materiale termoisolante: Schiuma in polietilene reticolato 30 chimico (Ritardante di fiamma)
Lunghezza bobina(m) 20 Pezzi contenuti in una conf. 1 rotolo

Supporto tecnico