Parti per tubo di scarico termoisolato DSH-20N / 25N

Parti per tubo di scarico termoisolato DSH-20N / 25N
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Parts for connecting heat insulated drain hoses and VP pipes.

[Applications]
· For VP pipe fittings.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DSH-20NC
DSH-20NJ
DSH-20NV
DSH-25NC
DSH-25NJ
DSH-25NV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tubo compatibile Tipo Dimensione A
(mm)
Dimensione B
(mm)
Dimensione C
(mm)
Dimensione D
(mm)
Dimensione E
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

2.15 €

1 6 giorni Tubo flessibile di scarico compatibile: DSH-20NCorpo principale manicotti17.035.026.037644518301057600761-300824

3.61 €

1 Disponibile 9 giorni Tubo flessibile di scarico compatibile: DSH-20NGiunto lineare17.035.532.052NA4518301057662761-301622

2.46 €

1 Disponibile 9 giorni Tubo flessibile di scarico compatibile: DSH-20NGiunto per tubo VP16.035.026.535634518301057723761-302436

2.77 €

1 Disponibile 6 giorni Tubo flessibile di scarico compatibile: DSH-25NCorpo principale manicotti22.54032.042694518301057631761-304128

4.25 €

1 9 giorni Tubo flessibile di scarico compatibile: DSH-25NGiunto lineare22.541.532.052NA4518301057693761-305928

3.08 €

1 6 giorni Tubo flessibile di scarico compatibile: DSH-25NGiunto per tubo VP21.54032.640684518301057754761-306736

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Per tubo di scarico Tipo Attacco Materiale Cloruro di polivinile (PVC)
Pezzi contenuti in una conf. 1 pz

Supporto tecnico