• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tubi di scarico, tubo di scarico NEO (con materiali termoisolanti)

Tubi di scarico, tubo di scarico NEO (con materiali termoisolanti)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A PVC pipe made using heat insulating materials. Prevents condensation.

[Applications]
· A PVC drain pipe (with heat insulating materials).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NDD-20N
NDD-25N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione A
(mm)
Dimensione B
(mm)
Dimensione C
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

47.21 €

1 Disponibile 9 giorni 2626.45384518301058058761-4705910

44.57 €

1 9 giorni 3232.55444518301058072761-47131280

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Per tubo di scarico Tipo Tubazione Materiale Tubo: PVC / Materiale isolante: Schiuma di polietilene 30
Specifiche Avorio 2.5m Pezzi contenuti in una conf. 1 pz

Supporto tecnico