Codice articolo del costruttore: NDB-20-25
Marca: INABADENKI
Prezzo: 53.56 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NDB-20-25
Classificazione | Per tubo di scarico | Tipo | Componente tubazione | Parti tubo | Valvola di controllo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Corpo: ABS / Albero: Acciaio inox / Valvola: PP | Tubo compatibile | Tubo di scarico compatibile: ND-25 (ND-20) | Dimensione A(mm) | 90(96) |
Dimensione B(mm) | 51.5 | Dimensione C(mm) | 39.5 | Dimensione D(mm) | 36 |
Dimensione E(mm) | 50 | Pezzi contenuti in una conf. | 1 pz | Codice JAN | 4518301056986 |
Codice d'ordine | 761-4683 | Massa(g) | 90 |
Si trova sulla pagina di Tubi di scarico, valvola di controllo per scarichi, il codice articolo è il seguente: NDB-20-25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NDB-20-25.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali