Tubi di scarico, materiale termoisolante per raccordo a T

Tubi di scarico, materiale termoisolante per raccordo a T
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Heat insulating material for retrofitting to fittings.

[Applications]
· Heat insulating material for branch fittings.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HTC-20
HTC-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione A
(mm)
Dimensione B
(mm)
Dimensione C
(mm)
Dimensione D
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

3.75 €

1 Disponibile 9 giorni 334533454518301057167761-352110

4.50 €

1 6 giorni 405240524518301057198761-353913

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Per tubo di scarico Tipo Componente tubazione Parti tubo Materiale a ritenzione termica
Materiale Schiuma di polietilene 30 Specifiche Spessore materiale di isolamento: 6mm Pezzi contenuti in una conf. 1 pz

Supporto tecnico