Codice articolo del costruttore: NDF-20
Marca: INABADENKI
Prezzo: 2.94 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Dimensione A: 26.45 mm
Dimensione B: 33 mm
Codice JAN: 4518301053251
Codice d'ordine: 761-4781
Massa: 45 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NDF-20
Codice componente
|
---|
NDF-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione A (mm) | Dimensione B (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 26.45 | 33 | 4518301053251 | 761-4781 | 45 |
Loading...
Classificazione | Per tubo di scarico | Tipo | Attacco | Materiale | Cloruro di polivinile (PVC) |
---|---|---|---|---|---|
Pezzi contenuti in una conf. | 1 pz |
Si trova sulla pagina di Tubi di scarico, gomito a 45°, il codice articolo è il seguente: NDF-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NDF-20.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Dimensione A(mm)
Dimensione B(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NDF-25 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione A (mm) | Dimensione B (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 32.55 | 40 | 4518301053787 | 761-4799 | 70 |