Materiali accessori per tubi del condizionatore aria, manicotto passante con flangia

Materiali accessori per tubi del condizionatore aria, manicotto passante con flangia
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Includes cut lines for easy sleeve cutting.

[Applications]
· Through sleeve with flange.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FPW-60
FPW-65
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione A
(mm)
Dimensione B
(mm)
Dimensione C
(mm)
Dimensione D
(mm)
Dimensione E
(mm)
Diametro nucleo
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

4.26 €

1 Disponibile 6 giorni 61.563.518083.570654518301056900761-340755

4.51 €

1 Disponibile 6 giorni 66.568.520088.576704518301058584761-341564

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Tubazione con rivestimento per refrigerante Tipo Componente tubazione Parti tubo Elemento di penetrazione
Materiale TPE + PP Pezzi contenuti in una conf. 1 pz

Supporto tecnico