Materiali accessori per tubi del condizionatore aria, tappo con foro

Materiali accessori per tubi del condizionatore aria, tappo con foro
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Through holes can be covered by one person.
· Cover holes by simply pulling the band.
· A free-size type for covering ⌀60 to 100 mm through holes for facilities and equipment piping.

[Applications]
· An air conditioner cap.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AF-610-I

Codice componente
AF-610-I
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.67 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Tubazione con rivestimento per refrigerante Tipo Componente tubazione Parti tubo Elemento di penetrazione
Materiale Polipropilene (PP) Tubo compatibile Diametro compatibile: 60–100mm Specifiche Spessore parete applicabile: 50–250mm
Pezzi contenuti in una conf. 1 pz Codice JAN 4518301056443 Codice d'ordine 771-2740
Massa(g) 84

Si trova sulla pagina di Materiali accessori per tubi del condizionatore aria, tappo con foro, il codice articolo è il seguente: AF-610-I.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AF-610-I.

Supporto tecnico