• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Stucco per tubi del condizionatore aria

Stucco per tubi del condizionatore aria

[Features]
· A fully weatherproof type air conditioner piping sealing putty with excellent non-drying, flame-retardancy, and adhesive properties.

[Applications]
· Sealing putty for air conditioners.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AP-1000-I
AP-200-I
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Capacità
(kg)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

18.10 €

4 giorni 14518301056849761-27371000

5.86 €

4 giorni 0.24518301056788761-2745200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Tubazione con rivestimento per refrigerante Tipo Componente tubazione Parti tubo Materiale guarnizione
Materiale Cloruro di polivinile (PVC) Colore Avorio Pezzi contenuti in una conf. 1 pz

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico