Nastro adesivo termoisolante, DHV

Nastro adesivo termoisolante, DHV
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A heat insulating tape that can be used for preventing condensation, such as by wrapping around partially insulated materials.

[Applications]
· Heat insulating adhesive tape.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DHV-10010
DHV-10020
DHV-5010
DHV-5020
DHV-7510
DHV-7520
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Specifiche Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

26.17 €

13.35 €

1 Stesso giorno

Stock

Larghezza 100mm×Spessore materiale termoisolante 3mm×Lunghezza 10m4518301059215761-2834333

54.59 €

1 Disponibile 6 giorni Larghezza 100mm×Spessore materiale termoisolante 3mm×Lunghezza 20m4518301059222761-2842667

15.73 €

1 Disponibile 6 giorni Larghezza 50mm×Spessore materiale termoisolante 3mm×Lunghezza 10m4518301059154761-2851167

30.52 €

1 Disponibile 6 giorni Larghezza 50mm×Spessore materiale termoisolante 3mm×Lunghezza 20m4518301059161761-2869333

23.81 €

1 Disponibile 9 giorni Larghezza 75mm×Spessore materiale termoisolante 3mm×Lunghezza 10m4518301059178761-2877250

45.85 €

1 Disponibile 6 giorni Larghezza 75mm×Spessore materiale termoisolante 3mm×Lunghezza 20m4518301059185761-2885500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Tubazione con rivestimento per refrigerante Tipo Componente tubazione Parti tubo Nastro e adesivo sensibile alla pressione
Materiale Schiuma di polietilene 30 Pezzi contenuti in una conf. 1 rotolo

Supporto tecnico