Codice articolo del costruttore: JTA-100-I
Marca: INABADENKI
Prezzo: 60.69 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
JTA-100-I
Classificazione | Tubazione con rivestimento per refrigerante | Tipo | Componente tubazione | Parti tubo | Nastro e adesivo sensibile alla pressione |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Foglio di alluminio + Nastro in tela di vetro (centrale) | Colore | Avorio | Specifiche | Larghezza 100mm×Spessore 0.08×Lunghezza 10m |
Pezzi contenuti in una conf. | 1 rotolo | Codice JAN | 4518301059338 | Codice d'ordine | 761-3857 |
Massa(g) | 333 |
Si trova sulla pagina di Nastro di collegamento termoisolante, il codice articolo è il seguente: JTA-100-I.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JTA-100-I.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali