Dado esagonale【200-5,000 Pezzi per confezione】

Dado esagonale
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Features
· A general hex nut with one chamfered side.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NT-SS-0004
NT-SS-0005
NT-SS-0006
NT-SS-0008
NT-SS-0010
NT-SS-0012
NT-SUS-0003
NT-SUS-0004
NT-SUS-0005
NT-SUS-0006
NT-SUS-0008
NT-SUS-0010
NT-SUS-0012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Materiale Trattamento superficie Trattamento superficie (Dettagli) Classificazione resistenza Passo
(mm)
Dimensione S
(mm)
Dimensione E
(mm)
Dimensione M
(mm)
Pezzi contenuti in una conf. Codice JAN Codice d'ordine Massa
(kg)

105.15 €

5,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4[Acciaio] Vergella in acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWRM)Cromatura lucidaCromatura lucida4T (gamma di carico di rottura del bullone adatta: 3,6・4,6・4,8)0.707.08.13.250004997265901240360-38224.00

118.08 €

3,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5[Acciaio] Vergella in acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWRM)Cromatura lucidaCromatura lucida4T (gamma di carico di rottura del bullone adatta: 3,6・4,6・4,8)0.808.09.24.030004997265901257360-38313.59

64.15 €

1,500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 6[Acciaio] Vergella in acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWRM)Cromatura lucidaCromatura lucida4T (gamma di carico di rottura del bullone adatta: 3,6・4,6・4,8)1.0010.011.55.015004997265901264360-38493.64

53.11 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 8[Acciaio] Vergella in acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWRM)Cromatura lucidaCromatura lucida4T (gamma di carico di rottura del bullone adatta: 3,6・4,6・4,8)1.2513.015.06.56004997265901271360-38573.26

54.39 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] Vergella in acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWRM)Cromatura lucidaCromatura lucida4T (gamma di carico di rottura del bullone adatta: 3,6・4,6・4,8)1.5017.019.68.03004997265901288360-38653.40

52.96 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 12[Acciaio] Vergella in acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWRM)Cromatura lucidaCromatura lucida4T (gamma di carico di rottura del bullone adatta: 3,6・4,6・4,8)1.7519.021.910.02004997265901295360-38733.30

62.84 €

29.53 €

3,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

3Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non fornito] N/A[Non fornito] N/AEquivalente a A2-700.505.56.42.430004997265901301360-38811.03

49.58 €

1,500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non fornito] N/A[Non fornito] N/AEquivalente a A2-700.707.08.13.215004997265901318360-38901.20

46.27 €

20.82 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

5Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non fornito] N/A[Non fornito] N/AEquivalente a A2-700.808.09.24.010004997265901325360-39031.20

105.85 €

1,500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 6Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non fornito] N/A[Non fornito] N/AEquivalente a A2-701.0010.011.55.015004997265901332360-39113.64

90.21 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 8Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non fornito] N/A[Non fornito] N/AEquivalente a A2-701.2513.015.06.56004997265901349360-39203.30

101.70 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non fornito] N/A[Non fornito] N/AEquivalente a A2-701.5017.019.68.03004997265901356360-39383.40

98.86 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 12Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non fornito] N/A[Non fornito] N/AEquivalente a A2-701.7519.021.910.02004997265901363360-39463.30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con filettatura Filettatura metrica grossa Applicazioni, funzioni Uso generico Unità di vendita Scatola/confezione
Tipo dado esagonale Tipo A

Supporto tecnico