• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Supporto per tubi per edilizia

Supporto per tubi per edilizia

[Features]
● The surface is treated with molten zinc plating for superior rust-proof properties.
● Because there are nail holes in 4 places on the base board, items can be assembled without concern for the way nail holes are facing.
● The pipe part fits perfectly into the concave part of the base board, preventing collapse.
● This product is certified by the Scaffolding and Construction Equipment Association.

[Applications]
● For frame construction in concrete walls. ● For gutter construction. ● For temporary support of ceilings, floors, etc. (temporary reinforcement).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SF-10CZ
SF-15CZ
SF-20CZ
SF-30CZ
SF-40CZ
SF-50CZ
SF-60CZ
SF-70CZ
SF-90CZ
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lunghezza operativa
(mm)
Corsa
(mm)
Codice d'ordine Massa
(kg)

68.19 €

12 giorni 440~320120491-50974

73.92 €

12 giorni 620~410210491-51014.5

81.83 €

12 giorni 940~620320491-51195.5

98.56 €

12 giorni 1415~920495491-51277.5

114.39 €

20 giorni 1995~1220775491-51359.5

129.81 €

80 giorni 2590~15201070491-514311

140.80 €

12 giorni 3040~17201320491-515112.5

151.37 €

20 giorni 3440~21201320491-516013.5

161.95 €

20 giorni 3940~26201320491-517814.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti/ferramenta per fondazioni Materiali e componenti per fondazioni, tipo ferramenta Attrezzatura per utilizzo temporaneo Dimensione esterna inferiore(mm) 140×140
Dimensioni esterne superiori(mm) 140×140 Resistenza al carico(t) 2 Unità da ordinare(pz.) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico