Ruota silenziosa fissa

Ruota silenziosa fissa

[Features]
· Reduces the sound generated when swiveling.
· By employing radial bearings for the swivel part and wheel bearing, as well as a resin body for the main body, a light weight and quietness are achieved.
· From shopping carts to hand trucks.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
740MR-CLB100-BAR01
740MR-FR100-BAR01
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale bozzello Larghezza carrello
(mm)
Categoria di carico Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

9.09 €

4 giorni Elastomero27Carico leggero4956237444857444-4612362

9.74 €

4 giorni Gomma30Carico leggero4956237444949444-4621468

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra a montaggio diretto per ruota fissa Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm) 123 Proprietà Ruota silenziosa
Gamma di carico(daN) 35.01~80.00 Finecorsa NA Carico ammesso 1 pz(daN) 50
Materiale raccordo Resina Con foro di montaggio Foro rotondo Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm) 82
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm) 40 Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm) 100 Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm) 58
Diam. rotella D(Ø) 100 Diametro foro di montaggio P(mm) 8.8 (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Trattamento chimico al cromo trivalente
Orientabile/fissa Tipo fisso Tono colore Grigio Quantità(pezzo) 1
Note speciali Ruota per carrello per la spesa Corpo principale Plastica

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico