• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Dado in gomma a inserimento【5 Pezzi per confezione】

Dado in gomma a inserimento

[Features]
● There are only two to three opening threads, so when a male screw is screwed (pushed) in, the product is taken in by the threads and fastened.
● Used for repairs for nuts that have been lost, regardless of the pitch of the male screw. (Can even be used for 1/8 inch size if screw is M6.)
● Can be fastened without using tools – simply turn it by hand or push it into place.
● Can also be used as a protective cap for fastened hex nuts; is strong against vibration; and can even be used as a means to prevent nuts from dropping off.
● Helps to reduce the weight of stainless steel and iron nuts.
● Made from resin that offers superior weather resistance, chemical resistance, and water resistance.
● Made from rubber-based resin for excellent waterproofing and dustproofing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PIR-1-M3-BK-5P
PIR-1-M3-W-5P
PIR-1-M4-BK-5P
PIR-1-M4-W-5P
PIR-1-M5-BK-5P
PIR-1-M5-W-5P
PIR-1-M6-BK-5P
PIR-1-M6-W-5P
PIR-1-M8-BK-5P
PIR-1-M8-W-5P
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominale Diametro esterno
(mm)
Altezza manopola
(mm)
Profondità filettatura (solo limite massimo)
(mm)
Colore Codice JAN Codice d'ordine

4.95 €

5 Pezzi per confezione

5 giorni 314.56.74.1Nero3807003009316396-6879

4.95 €

5 Pezzi per confezione

5 giorni 314.56.74.1Bianco3807003009309396-6887

5.67 €

5 Pezzi per confezione

5 giorni 420106.2Nero3807004009315396-6895

5.67 €

5 Pezzi per confezione

5 giorni 420106.2Bianco3807004009308396-6909

6.41 €

5 Pezzi per confezione

5 giorni 529159Nero3807005009314396-6917

6.41 €

5 Pezzi per confezione

5 giorni 529159Bianco3807005009307396-6925

6.42 €

5 Pezzi per confezione

5 giorni 629159Nero3807006009313396-6933

6.42 €

5 Pezzi per confezione

5 giorni 629159Bianco3807006009306396-6941

7.09 €

5 Pezzi per confezione

5 giorni 8382012Nero3807008009311396-6950

7.09 €

5 Pezzi per confezione

5 giorni 8382012Bianco3807008009304396-6968

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina elastomerica Unità di vendita(Confezione) 1 Quantità/confezione 5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico