• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ruota in fusione (Rotella in gomma, larga) fissa

Ruota in fusione (Rotella in gomma, larga) fissa
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· A wide type cast caster for heavy loads.
· Since it is made by casting, it absorbs vibration and sound, and features a larger allowable load than that of press-made wheels.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AHU-100X50
AHU-130X50
AHU-150X65
AHU-150X75
AHU-150X100
AHU-200X65
AHU-200X75
AHU-250X65
AHU-250X75
AHU-250X90
AHU-300X90
AHU-300X100
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Con foro di montaggio Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Sede di montaggio AXB
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Categoria di carico Carico ammesso
(kgf)
Diametro foro di montaggio P
(mm)
Codice d'ordine Massa
(kg)
Trattamento superficie dei componenti in metallo

70.82 €

Disponibile 6 giorni 14080.01~140.00127.5Fori rotondi (Due fori)90-123X8510050Carico pesante13011458-36392.3Verniciatura

88.92 €

6 giorni 187140.01~220.00166.8Fori rotondi (Due fori)107-143X8513050Carico pesante17011458-36473.7Verniciatura

120.42 €

Disponibile 6 giorni 210220.01~320.00245.3Foro rotondo12045156X9515065Carico pesante25011458-36635.3Verniciatura

134.35 €

Disponibile 12 giorni 215220.01~320.00304.1Foro rotondo12550165X11015075Carico pesante31011458-36715.8Verniciatura

-

16 giorni 215485.01~750.00510.1Foro rotondo15070182X142150100Carico pesante52012458-365510.6Verniciatura

159.13 €

Disponibile 6 giorni 255220.01~320.00304.1Foro rotondo16045194X9620065Carico pesante31013458-36807.2Verniciatura

128.89 €

Disponibile 6 giorni 255320.01~485.00358.1Foro rotondo16060198X10820075Carico pesante36513458-36987.7Verniciatura

172.05 €

Disponibile 6 giorni 312320.01~485.00382.6Foro rotondo16550206X10325065Carico pesante39014458-370111.4Verniciatura

217.51 €

Disponibile 6 giorni 312320.01~485.00451.3Foro rotondo16550204X12225075Carico pesante46013458-371015Verniciatura

239.26 €

Disponibile 13 giorni 325485.01~750.00549.4Foro rotondo18065216X13625090Carico pesante56014458-372816Verniciatura

296.47 €

Disponibile 6 giorni 367485.01~750.00588.6Foro rotondo20090242X14830090Carico pesante60015458-374419.8Verniciatura

318.90 €

Disponibile 6 giorni 367485.01~750.00598.4Foro rotondo20090242X148300100Carico pesante61015458-373621.0Verniciatura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Finecorsa NA Materiale bozzello Gomma
Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Fusione FC Unità da ordinare(pezzo) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico