• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ruota in fusione (Rotella in gomma, larga) orientabile

Ruota in fusione (Rotella in gomma, larga) orientabile
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· A wide type cast caster for heavy loads.
· Since it is made by casting, it absorbs vibration and sound, and features a larger allowable load than that of press-made wheels.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AHJ-100X50
AHJ-130X50
AHJ-150X65
AHJ-150X75
AHJ-150X100
AHJ-200X65
AHJ-200X75
AHJ-250X65
AHJ-250X75
AHJ-250X90
AHJ-300X90
AHJ-300X100
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Sede di montaggio AXB
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Categoria di carico Carico ammesso
(kgf)
Diametro foro di montaggio P
(mm)
Codice d'ordine Massa
(kg)
Trattamento superficie dei componenti in metallo

94.17 €

11 giorni 14080.01~140.00127.59090118X11810050Carico pesante13011458-35153.3Verniciatura

111.70 €

6 giorni 187140.01~220.00166.8102102135X13513050Carico pesante17013458-35234.3Verniciatura

160.28 €

Disponibile 6 giorni 210220.01~320.00245.3102102137X13715065Carico pesante25013458-35406.8Verniciatura

128.32 €

Disponibile 12 giorni 215220.01~320.00304.1115115154X15415075Carico pesante31013458-35587.9Verniciatura

205.73 €

Disponibile 6 giorni 215485.01~750.00510.1135135170X170150100Carico pesante52013458-353114Verniciatura

140.18 €

Disponibile 6 giorni 255220.01~320.00304.1115115152X15220065Carico pesante31014458-35668.6Verniciatura

158.29 €

Disponibile 16 giorni 255320.01~485.00358.1120120164X16420075Carico pesante36514458-357410Verniciatura

227.21 €

Disponibile 6 giorni 312320.01~485.00382.6140140183X18325065Carico pesante39014458-358214.5Verniciatura

282.43 €

Disponibile 6 giorni 312320.01~485.00451.3140140183X18325075Carico pesante46014458-359118.5Verniciatura

309.14 €

Disponibile 6 giorni 325485.01~750.00549.4155155202X20225090Carico pesante56014458-360420Verniciatura

378.94 €

Disponibile 6 giorni 367485.01~750.00588.6155155201X20130090Carico pesante60014458-362124.9Verniciatura

407.07 €

Disponibile 6 giorni 367485.01~750.00598.4175175205X205300100Carico pesante61017458-361227.1Verniciatura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa NA Materiale bozzello Gomma
Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Fusione FC Con foro di montaggio Foro rotondo
Unità da ordinare(pezzo) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico