• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ruota silenziosa orientabile (Con finecorsa)

Ruota silenziosa orientabile (Con finecorsa)

[Features]
· By employing radial bearings for the swivel part and wheel bearing, as well as a resin body for the main body, a light weight and quietness are achieved.
· From shopping carts to hand trucks.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
735MA-CLB100-BAR01
735MA-FR100-BAR01
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale bozzello Larghezza carrello
(mm)
Categoria di carico Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

12.78 €

4 giorni Elastomero27Carico leggero4956237444901444-4558373

13.52 €

4 giorni Gomma30Carico leggero4956237444956444-4566482

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm) 126 Proprietà Ruota silenziosa
Gamma di carico(daN) 35.01~80.00 Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Carico ammesso 1 pz(daN) 50
Materiale raccordo Resina Vite T o foro filettato M M12×1,75 Diam. rotella D(Ø) 100
Raggio di rotazione(mm) 83 V(mm) 92 Lunghezza assiale L(mm) 20
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Trattamento chimico al cromo trivalente Orientabile/fissa Orientabile Quantità(pezzo) 1
Corpo principale Plastica

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico