• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ruota in fusione (Rotella in uretano, larga) orientabile

Ruota in fusione (Rotella in uretano, larga) orientabile
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· Since it is made by casting, it absorbs vibration and sound, and features a larger allowable load than that of press-made wheels.
· Excellent oil resistance and low traveling resistance.
· A cast type caster for heavy loads.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FHJ-100X50
FHJ-130X50
FHJ-150X65
FHJ-150X75
FHJ-150X100
FHJ-200X65
FHJ-200X75
FHJ-250X65
FHJ-250X75
FHJ-250X90
FHJ-300X90
FHJ-300X100
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Sede di montaggio AXB
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Categoria di carico Carico ammesso
(kgf)
Diametro foro di montaggio P
(mm)
Codice d'ordine Massa
(kg)
Trattamento superficie dei componenti in metallo

126.75 €

Disponibile 6 giorni 140220.01~320.00245.39090118X11810050[Carico ultra pesante] Carico ultra pesante25011458-39223.7Verniciatura

116.56 €

Disponibile 6 giorni 185320.01~485.00392.4102102135X13513050[Carico ultra pesante] Carico ultra pesante40013458-39315.1Verniciatura

156.83 €

Disponibile 6 giorni 211485.01~750.00549.4102102137X13715065[Carico ultra pesante] Carico ultra pesante56013458-39577.2Verniciatura

174.74 €

Disponibile 6 giorni 216485.01~750.00696.5115115154X15415075[Carico ultra pesante] Carico ultra pesante71013458-39657.8Verniciatura

294.20 €

Disponibile 6 giorni 216750,01~824.0135135170X170150100[Carico ultra pesante] Carico ultra pesante84013458-394915Verniciatura

216.31 €

Disponibile 6 giorni 255485.01~750.00696.5115115152X15220065[Carico ultra pesante] Carico ultra pesante71014458-39739.5Verniciatura

239.59 €

Disponibile 6 giorni 255750,01~833.9120120164X16420075[Carico ultra pesante] Carico ultra pesante85014458-398111.0Verniciatura

336.11 €

Disponibile 16 giorni 314750,01~882.9140140183X18325065[Carico ultra pesante] Carico ultra pesante90014458-399016.2Verniciatura

388.95 €

Disponibile 6 giorni 314750,01~1,039.9140140183X18325075[Carico ultra pesante] Carico ultra pesante106014458-400718.1Verniciatura

419.85 €

Disponibile 6 giorni 327750,01~1,079.1155155202X20225090[Carico ultra pesante] Carico ultra pesante110014458-401519.5Verniciatura

560.96 €

Disponibile 6 giorni 367750,01~1,412.6155155201X20130090[Carico ultra pesante] Carico ultra pesante144014458-403127.3Verniciatura

652.19 €

Disponibile 6 giorni 367750,01~1,569.6175175205X205300100[Carico ultra pesante] Carico ultra pesante160014458-402330.6Verniciatura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa NA Materiale bozzello uretano
Caratteristiche rotella Resistenza agli oli Materiale raccordo Ghisa duttile grigia Con foro di montaggio Foro rotondo
Unità da ordinare(pezzo) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico