• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ruota in fusione (Rotella in uretano) fissa

Ruota in fusione (Rotella in uretano) fissa
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· Since it is made by casting, it absorbs vibration and sound, and features a larger allowable load than that of press-made wheels.
· Urethane wheels feature excellent oil resistance and low traveling resistance.
· A cast type caster for medium loads.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FU-75
FU-100
FU-130
FU-150
FU-200
FU-250
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale raccordo Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Sede di montaggio AXB
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Categoria di carico Carico ammesso
(kgf)
Diametro foro di montaggio P
(mm)
Codice d'ordine Massa
(kg)
Trattamento superficie dei componenti in metallo

47.48 €

6 giorni 11835.01~80.0068.7[Altro] Fusione FC101126X567532Carico pesante7010458-42791.3Verniciatura

62.62 €

12 giorni 152140.01~220.00186.4[Altro] Ghisa duttile grigia101130X6310032Carico pesante19010458-42281.6Verniciatura

96.03 €

6 giorni 186140.01~220.00142.2[Altro] Fusione FC127164X7513038Carico pesante14512458-42363.1Verniciatura

117.95 €

Disponibile 13 giorni 211320.01~485.00328.6[Altro] Ghisa duttile grigia145182X8015038Carico pesante33512458-42443.7Verniciatura

110.47 €

Disponibile 6 giorni 256320.01~485.00466.0[Altro] Ghisa duttile grigia165210X8320042Carico pesante47513458-42524.4Verniciatura

175.25 €

Disponibile 6 giorni 314485.01~750.00618.0[Altro] Ghisa duttile grigia165210X9225045Carico pesante63014458-42618.6Verniciatura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Finecorsa NA Materiale bozzello uretano
Caratteristiche rotella Resistenza agli oli Con foro di montaggio Fori rotondi (Due fori) Unità da ordinare(pezzo) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico