Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KANA40-SUST |
KANA50-SUST |
KANA60-SUST |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo | N. catena | N. di maglie | Istruzioni sulla composizione | Diametro esterno rullo (mm) | Larghezza interna maglia interna (mm) | Unità maglia (Q.tà) | Catena a rulli applicabile | Carico di rottura (kN) | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.19 € | 1 | 11 giorni | 12.7 | 40 | 240 (jl incluso) | 0.44 | 7.92 | 7.85 | 240 | N. 40 della catena a rulli | 0.44 | 417-4542 | 1860 | ||
117.23 € | 1 | 11 giorni | 15.875 | 50 | 192 (jl incluso) | 0.69 | 10.16 | 9.4 | 192 | N. 50 della catena a rulli | 0.69 | 417-4577 | 3210 | ||
159.91 € | 1 | 11 giorni | 19.05 | 60 | 160 (jl incluso) | 1.03 | 11.91 | 12.57 | 160 | N. 60 della catena a rulli | 1.03 | 417-4607 | 4590 |
Loading...
Tipo | Catene standard | Numero di trefoli | 1 | Materiale | Acciaio inox (GB304) |
---|---|---|---|---|---|
Tensione max ammessa(kN) | Fino a 99 | Numero di colonne | 1 | Formato perno | Con rivetto |
Quantità(pezzo) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Passo
N. catena
N. di maglie
Istruzioni sulla composizione
Diametro esterno rullo(mm)
Larghezza interna maglia interna(mm)
Unità maglia(Q.tà)
Catena a rulli applicabile
Carico di rottura(kN)
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali