Plarock

Plarock
[Features]
· A lightweight resin air conditioner installation stand with excellent weatherability and load resistance.
· A safety-first design with a rail groove for easy bolt fastening of equipment. Prevents the natural migration of outdoor equipment.

[Applications]
· An installation stand for air conditioners.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PR-350N
PR-351N-I
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Codice JAN Codice d'ordine

15.55 €

1 6 giorni Nero4518301052513761-5001

15.55 €

1 6 giorni Avorio4518301052575761-5019

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Per uso domestico Tipo Profilato Dimensioni L×W1×W2×H(mm) 360x100x80x95
Pezzi contenuti in una conf. 1 pz Massa(g) 680

Supporto tecnico