Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
700Z-1J-40-S-E |
700Z-1J-50-S-E |
700Z-1J-65-S-E |
700Z-1J-80-S-E |
700Z-1T-150-S-E |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo | Lato controllo, designazione nominale flangia del tubo | Order Code | Mass (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.67 € | 1 | 24 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | 495–4343 | 0.76 | ||
136.67 € | 1 | 24 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | 495-4459 | 0.86 | ||
154.20 € | 1 | 24 giorni | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | 495-4467 | 1.1 | ||
176.66 € | 1 | 24 giorni | - | - | 495-4475 | 1.4 | ||
205.44 € | 1 | 7 giorni | 6B(150A) | 6B(150A) | 495-4483 | 5 |
Loading...
Materiale corpo principale | EN AC-46100 Equiv. | Fluidi applicabili | Water / Air | Lato controllo, tipi di collegamento | Wafer |
---|---|---|---|---|---|
Profilo leva | Lock Lever Type | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::120 | Metodo di funzionamento | Manual Operation Type |
Sheet Ring material | EPDM | Max Allowable Pressure(MPa) | 1 | Valve Body Material | SCS14 |
Configura
Proprietà di base
Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo
Lato controllo, designazione nominale flangia del tubo
Order Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali