Valvola a farfalla 700Z con ingranaggio a vite senza fine

Valvola a farfalla 700Z con ingranaggio a vite senza fine
  • Sconto volumi elevati
[Features]
• The first aluminum die-cast valve to be developed in the world, and which has further evolved into a long-selling product.
• Improved sealing properties and durability.

[Application]
• For general construction.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
700Z-2F-65-S13-E
700Z-2F-125-S13-E
700Z-2F-200-S13-E
700Z-2F-250-S13-E
700Z-2F-300-S13-E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Lato controllo, designazione nominale flangia del tubo Order Code Mass
(kg)

110.31 €

1 Disponibile 7 giorni 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)495-45301.2

146.00 €

1 8 giorni 5B(125A)5B(125A)495-45053.8

380.15 €

1 Disponibile 8 giorni 8B(200A)8B(200A)495–43517.2

713.48 €

1 Disponibile 8 giorni 10B(250A)10B(250A)495-436013

661.80 €

1 8 giorni 12B(300A)12B(300A)495-437818

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale EN AC-46100 Equiv. Fluidi applicabili Water / Air Lato controllo, tipi di collegamento Wafer
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::120 Metodo di funzionamento Manual Operation Type Sheet Ring material EPDM
Max Allowable Pressure(MPa) 1 Valve Body Material SCS13

Supporto tecnico