Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PK002 |
PK003 |
PK004 |
PK006 |
PK010 |
PK011 |
PK013 |
PK014 |
PK015 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale guarnizione | Massima pressione di esercizio (MPa) | Misura applicabile | Diametro esterno (mm) | Diametro interno (mm) | Spessore (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.62 € | 1 | 6 giorni | Nylon 66 | 20 | W22-14 | 18.0 | 10.8 | 2.0 | 4560125826528 | 434-4910 | 1 | ||
2.26 € | 1 | 6 giorni | fluoropolymer | 3 | W22-14 | 18.0 | 10.5 | 2.0 | 4560125826535 | 434-4928 | 1 | ||
5.51 € | 1 | 6 giorni | Rame | 20 | W22-14 | 19.0 | 11.2 | 2.0 | 4560125826542 | 434-4936 | 10 | ||
3.63 € | 1 | 6 giorni | Materiali bassa temperatura | 20 | W22-14 | 19.0 | 11.0 | 2.0 | 4560125826566 | 434-4952 | 2 | ||
1.34 € | 1 | 6 giorni | PCTFE | 20 | G1/4 | 11.0 | 6.0 | 1.0 | 4560125826573 | 434-4961 | 0.5 | ||
3.27 € | 1 | 6 giorni | PCTFE | 20 | G3/8 | 14.0 | 8.0 | 2.0 | 4560125826580 | 434-4979 | 0.8 | ||
18.15 € | 1 | 6 giorni | PCTFE | 20 | G3/4 | 24.0 | 15.0 | 3.0 | 4560125826597 | 434-4987 | 2 | ||
19.23 € | 1 | 6 giorni | PCTFE | 20 | G1 | 29.0 | 10.0 | 3.0 | 4560125826603 | 434-4995 | 5 | ||
1.60 € | 1 | 6 giorni | Nylon 6 | 20 | 3/4-16UNF | 16.5 | 10.8 | 2.0 | 4560125826610 | 434-5002 | 1 |
Loading...
Tipo | Componenti correlati | Tipi di componenti correlati | Guarnizione | Specifiche | Temperatura di progetto: -10 – 75ºC |
---|---|---|---|---|---|
Pezzi contenuti in una conf. | 1 pz |
Configura
Proprietà di base
Materiale guarnizione
Massima pressione di esercizio(MPa)
Misura applicabile
Diametro esterno(mm)
Diametro interno(mm)
Spessore(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali