Filo TB【2 Pezzi per confezione】

Filo TB
[Features]
● A wire with excellent workability. For use in suspension systems. The angle and length are easier to adjust than when using hanger bolt constructions (suspension / vibration-dampening).

[Applications]
● A wire for suspending objects from an insert or retro-fitted anchor.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N-0200303015
N-0200303020
N-0200303025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g/confezione)

16.50 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 15004562147600469334-8555120

17.58 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 20004562147600476334-8563120

18.92 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 25004562147600483334-8571160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Funi (Con staffa) Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Carico ammesso(N) 196
Diametro(mm) 1.5 Parte vite Acciaio Numero di ciascuna confezione 2 pz.

Supporto tecnico