Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Filo TC【2 Pezzi per confezione】

Filo TC

[Features]
● A wire with excellent workability. For use in suspension systems. The angle and length are easier to adjust than when using hanger bolt constructions (suspension / vibration-dampening).

[Applications]
● Suspended wire hung from uneven deck plating.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

N-0200304015

Codice componente
N-0200304015
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Massa
(g/confezione)

10.20 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Funi (Con staffa) Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Carico ammesso(N) 147
Diametro(mm) 1.5 Lunghezza(mm) 1500 Parte staffa Acciaio
Numero di ciascuna confezione 2 pz. Codice JAN 4562147600490 Codice d'ordine 333-4392

Si trova sulla pagina di Filo TC, il codice articolo è il seguente: N-0200304015.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N-0200304015.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico