Tubo NSSP in acciaio inox (senza filettatura)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUS304TPA3X15X2M
SUS304TPA3X20X2M
SUS304TPA3.5X25X2M
SUS304TPA3.5X32X2M
SUS304TPA3.5X40X2M
SUS304TPA4X50X2M
SUS304TPA5X65X2M
SUS304TPA5.5X80X2M
SUS304TPA6X100X2M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale (A) Diametro nominale (B) Diametro esterno
(mm)
Spessore
(mm)
Codice d'ordine Massa
(kg)

82.33 €

1 8 giorni 151/221.73454-73492.80

99.05 €

1 8 giorni 203/427.23454-73573.62

145.81 €

1 8 giorni 251343.5454-73145.30

185.20 €

1 8 giorni 321 1/442.73.5454-73226.85

201.06 €

1 16 giorni 401 1/248.63.5454-73317.85

277.47 €

1 8 giorni 50260.54454-736511.25

471.48 €

1 8 giorni 652 1/276.35454-738117.80

621.83 €

1 8 giorni 80389.15.5454-737323.00

845.25 €

1 8 giorni 1004114.36454-739032.40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza(m) 2 Quantità 1

Supporto tecnico