Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
OSTET-1
Tipo | Meccanica di precisione | Volantino di regolazione altezza | NA | Larghezza W(mm) | 95 |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso(kN) | 25 | Misura regolabile in altezza(mm) | 13 | Altezza minima(mm) | 52 |
Proprietà | Standard | Meccanismo rotante | NA | Lunghezza(mm) | 200 |
Sollevamento(mm) | 13 | Specifiche | Installazione con livellamento regolabile | Quantità | 1 |
Codice d'ordine | 331-8559 | Massa(kg) | 6 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali