Morsetto a ginocchiera con bloccaggio SUPER TOOL, leva orizzontale, TDA43F

Morsetto a ginocchiera con bloccaggio SUPER TOOL, leva orizzontale, TDA43F
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

● Stainless steel swage (support) pins are utilized in nearly all models to extend life.

● Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TDA43F

Codice componente
TDA43F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

34.83 €

18.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio(N) 2800 Materiale corpo Acciaio
Misura vite morsetto M8 Materiale vite morsetto Acciaio Lunghezza braccio L(mm) 95
Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 2280–2999 Con bullone punta Bullone in acciaio Regolazione posizione bullone punta1 Regolazione scorrimento
Misura bullone(mm) 65 Lunghezza complessiva(mm) 285 Angolo di trasferimento braccio del morsetto(°) 90
Angolo di rotazione(°) 72 Quantità(pezzo) 1 Codice JAN 4967521348157
Codice d'ordine 490-6063 Massa(g) 500

Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera con bloccaggio SUPER TOOL, leva orizzontale, TDA43F, il codice articolo è il seguente: TDA43F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TDA43F.

Supporto tecnico