Morsetto a ginocchiera con bloccaggio SUPER, leva orizzontale, con leva di rilascio, TDKS38F

Morsetto a ginocchiera con bloccaggio SUPER, leva orizzontale, con leva di rilascio, TDKS38F
  • Sconto volumi elevati

● Stainless steel swage (support) pins are utilized in nearly all models to extend life.
● Includes a release lever.

● Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TDKL38F
TDKS38F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di serraggio
(N)
Misura vite morsetto Altezza braccio H
(mm)
Lunghezza braccio L
(mm)
Misura bullone
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Angolo di trasferimento braccio del morsetto
(°)
Angolo di rotazione
(°)
Quantità
(pezzo)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

32.26 €

1 Disponibile 6 giorni 3000M1056.585--------

27.11 €

1 6 giorni 2800M6-46.340243909014967521348140490-6152380

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Materiale corpo Acciaio Materiale vite morsetto Acciaio
Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 2280–2999 Con bullone punta Bullone in acciaio Regolazione posizione bullone punta1 Regolazione scorrimento

Supporto tecnico