Morsetti a ginocchiera con bloccaggio SUPER TOOL, leva verticale, TDE41F / TDE41S

Morsetti a ginocchiera con bloccaggio SUPER TOOL, leva verticale, TDE41F / TDE41S

● Stainless steel swage (support) pins are utilized in nearly all models to extend life.

● Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TDE41F
TDE41S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di fissaggio Codice JAN Codice d'ordine

41.74 €

1 6 giorni Base con flangia4967521348171490-6110

41.74 €

1 6 giorni Base dritta4967521348188490-6128

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Potenza massima cuscinetto(N) 3000 Materiale corpo Acciaio Misura vite morsetto M10
Materiale vite morsetto Acciaio Categoria Corpo principale Lunghezza braccio L(mm) 73.5
Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) 2260~ Con bullone punta Bullone in acciaio Regolazione posizione bullone punta Regolazione scorrimento
Misura bullone(mm) M10×65 Angolo di trasferimento braccio del morsetto(°) 108 Angolo di rotazione(°) 52
Quantità(pezzo) 1 Massa(g) 800

Supporto tecnico