Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TPBX51F |
TPBX51S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di fissaggio | Altezza braccio H (mm) | Lunghezza braccio L (mm) | Corsa S (mm) | Profilo parte di fissaggio | Angolo di rotazione (°) | Quantità (pezzo) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.93 € | 1 | 6 giorni | Base con flangia | 21.5 | 75.2 | - | Base con flangia | - | - | - | - | - | ||
28.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Base dritta | - | - | 11 | - | 45 | 1 | 4967521348256 | 490-6195 | 452 |
Loading...
Tipo | Pressione su un lato | Forza di serraggio(N) | 1600 | Materiale corpo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Vite morsetto | Tipo fisso | Misura vite morsetto | M10 | Materiale vite morsetto | Acciaio |
Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | 1400–1999 | Con bullone punta | Dado | Lunghezza complessiva(mm) | 219 |
Configura
Proprietà di base
Metodo di fissaggio
Altezza braccio H(mm)
Lunghezza braccio L(mm)
Corsa S(mm)
Profilo parte di fissaggio
Angolo di rotazione(°)
Quantità(pezzo)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali