[Features]• The pipe is lightweight.• Pipe cutting is simple and threading is not required; makes construction easier.• Possible to bend the pipe and to keep that shape.• Pipe offers superior corrosion resistance properties.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
AIR20-M |
AIR25-M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | D.E. tubo applicabile D (D1) (φ) | Valore nominale filettatura | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.17 € | 9 giorni | 25 | 3/4B | 0~60 | 4560111027168 | 754-6998 | 193 | ||
16.05 € | 12 giorni | 32 | 1B | 0~60 | 4560111027175 | 754-7072 | 245 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Resina acetalica | Fluidi applicabili | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Direzione Filettatura⇔Tubo | Tipi di collegamento, direzione vite, tubo | Dritto con filettatura maschio | Materiale tubo applicabile | Polietilene |
Tipi di filettatura di collegamento | R | Massima pressione di esercizio(MPa) | Inf. a 1.0 | Trattamento superficie | N/A |
Specifiche | Liquido utilizzato = Aria compressa (Bassa pressione) | Quantità | 1 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.