[Features]• The pipe is lightweight.• Pipe cutting is simple and threading is not required; makes construction easier.• Possible to bend the pipe and to keep that shape.• Pipe offers superior corrosion resistance properties.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
AIR20-K |
AIR25-K |
AIR25X20-K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Tipo di collegamento | Tipi di collegamento, tubi con diametro uguale | Tipi di collegamento, tubi con diametro disuguale | D.E. tubo applicabile D (D1) (φ) | D.E. tubo applicabile D2 (φ) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.11 € | 9 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | Attacco a presa | - | 25 | - | 0~60 | 4560111027205 | 754-6971 | 100 | ||
8.51 € | 9 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | Attacco a presa | - | 32 | - | 0~60 | 4560111027212 | 754-7056 | 118 | ||
8.29 € | 9 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale | - | Attacco a presa | 32 | 25 | 0~60 | 4560111027229 | 754-7099 | 110 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Resina acetalica | Fluidi applicabili | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo applicabile | Polietilene | Massima pressione di esercizio(MPa) | Inf. a 1.0 | Trattamento superficie | N/A |
Specifiche | Liquido utilizzato = Aria compressa (Bassa pressione) | Quantità | 1 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.