Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TP5130-NYL-SUS |
TP5130-NYL-SUS-TLB |
TP5140-NYL-SUS |
TP5140-NYL-SUS-TLB |
TP5150-NYL-SUS |
TP5150-NYL-SUS-SWB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Codice d'ordine | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 104 | NA | 108 | 76 | 763-0158 | 0.63 | |
40.55 € | 1 | 6 giorni | 104 | Con finecorsa di scorrimento | 108 | 76 | 763-0166 | 0.68 | ||
38.83 € | 1 | 9 giorni | 129 | NA | 132 | 102 | 763-0182 | 0.69 | ||
44.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 129 | Con finecorsa di scorrimento | 132 | 102 | 763-0191 | 0.76 | |
49.53 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 156 | NA | 132 | 127 | 763-0212 | 0.87 | |
64.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 156 | Con finecorsa di rotazione | 132 | 127 | 763-0221 | 1.05 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Gamma di carico(daN) | 80.01~140.00 | Materiale bozzello | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | Resistenza agli oli | Materiale raccordo | Acciaio inox | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) | 76 | Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) | 45 | Sede di montaggio A×B(mm) | 95×64 |
Largh. bozzello(mm) | 32 | Categoria di carico | Carico medio | Diametro foro di montaggio P(mm) | 8 |
Trattamento superficie dei componenti in metallo | Lucidatura elettrolitica | Unità da ordinare(pezzo) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Finecorsa
Carico ammesso(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali