Ruota con piede di livellamento (Rotella in nylon)

Ruota con piede di livellamento (Rotella in nylon)
[Features]
· Multi-purpose caster with height-adjustable adjuster. Usage can be changed depending on load. (50kgf to 1000kgf)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TPYJ40F
TPYJ60F
TPYJ100F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Sede di montaggio A×B
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Categoria di carico Diametro foro di montaggio P
(mm)
Codice d'ordine Massa
(kg)

40.55 €

1 9 giorni 7335.01~80.0049424257×574120Carico leggero6.5763-04330.72

51.90 €

1 6 giorni 86220.01~320.00245585874.5×74.55025Carico medio7763-04411.05

96.97 €

1 6 giorni 123750,01~7357070100 x 1007432[Carico ultra pesante] Carico ultra pesante12763-04172.34

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con regolatore Finecorsa NA Materiale bozzello Nylon
Caratteristiche rotella Resistenza agli oli Materiale raccordo Acciaio pressofuso Con foro di montaggio Foro rotondo
Trattamento superficie dei componenti in metallo Verniciatura a polvere Unità da ordinare(pezzo) 1

Supporto tecnico