Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TP7240R-KPL-PCI |
TP7260R-KPL-PCI |
TP7280R-KPL-PCI |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Carico ammesso (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Codice d'ordine | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163.25 € | 1 | 6 giorni | 165 | 980 | 101 | 763-0298 | 4.58 | ||
201.22 € | 1 | 6 giorni | 190 | 1176 | 152 | 763-0310 | 5.75 | ||
220.62 € | 1 | 7 giorni | 257 | 1471 | 203 | 763-0336 | 7.17 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Gamma di carico(daN) | 750,01~ | Finecorsa | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale bozzello | Uretano termoresistente | Caratteristiche rotella | Termoresistenza | Materiale raccordo | Acciaio |
Con foro di montaggio | Foro lungo | Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) | 125(133) | Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) | 62(85) |
Sede di montaggio A×B(mm) | 159×114 | Largh. bozzello(mm) | 64 | Categoria di carico | Carico ultra pesante |
Diametro foro di montaggio P(mm) | 14 | Trattamento superficie dei componenti in metallo | Zincatura trivalente | Unità da ordinare(pezzo) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Carico ammesso(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali