Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TP6650-MIRBBTG |
TP6650-MIRBBTGTLB |
TP6660-MIRBBTG |
TP6660-MIRBBTGTLB |
TP6680-MIRTG |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Codice d'ordine | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.19 € | 1 | 9 giorni | 165 | NA | 147 | 127 | 767-2187 | 2.18 | ||
79.51 € | 1 | 7 giorni | 165 | Con finecorsa di scorrimento | 147 | 127 | 767-2195 | 2.41 | ||
78.23 € | 1 | 9 giorni | 187 | NA | 176 | 152 | 767-2225 | 2.38 | ||
85.00 € | 1 | 6 giorni | 187 | Con finecorsa di scorrimento | 176 | 152 | 767-2233 | 2.62 | ||
90.24 € | 1 | 6 giorni | 241 | NA | 216 | 203 | 767-2268 | 2.68 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Gamma di carico(daN) | 140.01~220.00 | Materiale bozzello | Gomma rotella PP |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro lungo |
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) | 76(92) | Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) | 67(76) | Sede di montaggio A×B(mm) | 114×102 |
Largh. bozzello(mm) | 50 | Categoria di carico | Carico medio | Diametro foro di montaggio P(mm) | 10 |
Trattamento superficie dei componenti in metallo | Zincatura trivalente | Unità da ordinare(pezzo) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Finecorsa
Carico ammesso(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali