Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TP6657R-PAL-PBB |
TP6687R-PAL-PBB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Sede di montaggio A×B (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Categoria di carico | Codice d'ordine | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 184.5 | 485.01~750.00 | 588 | 130×100 | 138 | Carico pesante | 763-0255 | 2.40 | |
137.95 € | 1 | 6 giorni | 256 | 750,01~ | 882 | 130×114 | 203 | [Carico ultra pesante] Carico ultra pesante | 763-0271 | 3.04 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Uretano termoresistente |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | Termoresistenza | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro lungo |
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) | 76(80) | Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) | 105(105) | Largh. bozzello(mm) | 50 |
Diametro foro di montaggio P(mm) | 12 | Trattamento superficie dei componenti in metallo | Zincatura trivalente | Unità da ordinare(pezzo) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Sede di montaggio A×B(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali