Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TP6657-PAL-PBB |
TP6687-PAL-PBB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Categoria di carico | Codice d'ordine | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161.51 € | 1 | 6 giorni | 184.5 | 485.01~750.00 | 588 | 138 | Carico pesante | 763-0247 | 3.10 | ||
192.67 € | 1 | 9 giorni | 256 | 750,01~ | 882 | 203 | [Carico ultra pesante] Carico ultra pesante | 763-0263 | 3.60 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Uretano termoresistente |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | Termoresistenza | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro lungo |
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) | 76(80) | Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) | 105(105) | Sede di montaggio A×B(mm) | 130×100 |
Largh. bozzello(mm) | 50 | Diametro foro di montaggio P(mm) | 12 | Trattamento superficie dei componenti in metallo | Zincatura trivalente |
Unità da ordinare(pezzo) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali