Codice articolo del costruttore: ME-LED-10
Marca: KANETEC
Prezzo: 235.27 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ME-LED-10
Tipo | Braccio di illuminazione | Base magnetica | Disponibile | Fissaggio di oggetti | Banco |
---|---|---|---|---|---|
Potenza di adsorbimento(N) | 800 | Larghezza×Profondità×Altezza magnete(mm) | 50×58.5×55 | Altezza totale(mm) | 442 |
Porzione luce LED | 72×187×t21.5 | Alimentazione(V) | AC100 | Lunghezza cavo di alimentazione(m) | 1.6 |
Consumo energetico(W) | Circa 10 | Luce LED | 10 luci | Flusso luminoso totale(lm) | Circa 800 |
Quantità(unità) | 1 | Codice JAN | 4544554006737 | Codice d'ordine | 380-8491 |
Massa(kg) | 1.6 |
Si trova sulla pagina di Supporto magnetico a luce LED ME-LED-10, il codice articolo è il seguente: ME-LED-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ME-LED-10.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali