Fascetta "SPY"【300 Pezzi per confezione】

Fascetta "SPY"

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SPY.P14.014

Marca: SapiSelcco

Prezzo: 103.13

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SPY.P14.014

Codice componente
SPY.P14.014
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

103.13 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dispositivo di sigillatura Colore Giallo Lunghezza complessiva(mm) 336
Orizzontale(mm) 6.6 Raggio di curvatura minimo(mm) 20 Raggio di curvatura massimo(mm) 60
Carico di rottura(N) 200 Materiale Polipropilene Gamma di temperature di esercizio(°C) -5 – 85
Pezzi contenuti in una conf. 1 sacchetto (300 pz) Codice d'ordine 767-2071 Massa(g/confezione) 1920

Si trova sulla pagina di Fascetta "SPY", il codice articolo è il seguente: SPY.P14.014.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPY.P14.014.

Supporto tecnico