Tubo in rame duttile

Tubo in rame duttile
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
● Bright annealing keeps both the inner and outer surfaces clean for excellent corrosion resistance
● Each piece comes individually wrapped in a vinyl bag for convenient transportation
● Optimal for air and oil instrument piping

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NDK-0608-10
NDK-0610-10
NDK-0808-10
NDK-0810-10
NDK-1010-10
NDK-1210-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Massima pressione di esercizio
(MPa)
Codice d'ordine Massa
(kg)

111.15 €

1 5 giorni 0.868.4220-78931.04

130.57 €

1 8 giorni 1612.5220-79071.4

113.88 €

50.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

0.887.2220-79151.62

181.09 €

1 5 giorni 189220-79231.97

240.80 €

1 8 giorni 1107.1220-79312.53

282.45 €

1 6 giorni 1125.7220-79583.09

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza(m) 10 Tensione di trazione ammessa(MPa) 3.3 JIS JIS-H3300 (EN CW024A Equiv.)
Unità da ordinare(pz.) 1

Supporto tecnico